产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三路集成DC-DC转换器
  • 1MHz电流模式PWM boost稳压器
    • 高达+13V大功率主输出
    • ±1%精度
    • 高效率(93%)
  • 双电荷泵输出
    • 高达+40V正电荷泵输出
    • 低达-40V负电荷泵输出
  • 内部供电顺序
  • 内部功率MOSFET
  • +2.7V至+5.5V输入电源
  • 0.1µA关断电流
  • 0.6mA静态电流
  • 内部软启动
  • 电源就绪输出
  • 超小型外部元件
  • 薄型TSSOP封装(最高1.1mm)
MAX8726
三输出TFT-LCD DC-DC转换器
MAX1748、MAX8726:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 7
MAX1664 过期 有源点阵液晶显示器(AMLCD)电源
MAX1790 不推荐用于新设计 低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
MAX1779 不推荐用于新设计 低功耗、三输出TFT LCD DC-DC转换器
MAX1880 过期 四路输出、TFT LCD DC-DC转换器,带有缓冲器
MAX1997 量产 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
MAX1889 过期 三输出TFT LCD电源,带有故障保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8726的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览