MAX8707

多相、固定频率控制器,用于AMD Hammer CPU核电源

多相、固定频率控制器,用于AMD® Hammer CPU核供电

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3/4相交叉工作、固定频率控制器
  • 在整个输入电源、负载和温度变化范围内保持±0.75%的VOUT精度
  • 5位内置数/模转换器(DAC),提供0.80V至1.55V输出调节
  • 可调节的挂起电压输入
  • 带有可调节增益和偏移的有源电压定位
  • 精确的无损耗电流均衡
  • 精确的衰减和电流限制
  • 远端输出与地检测
  • 输出摆率控制
  • 电源就绪窗比较器
  • 可选择的开关频率:200kHz/300kHz/600kHz
  • 输出过压和欠压保护
  • 热故障保护
  • 2V ±0.7%基准输出
  • 软启动和关断
MAX8707
多相、固定频率控制器,用于AMD Hammer CPU核电源
MAX8707:引脚配置
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1544 过期 双相、Quick-PWM控制器,用于AMD Hammer CPU核电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8707的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览