MAX8685D

氙闪光灯充电器,提供IGBT驱动及电压监测

充电速度最快的闪光灯电容充电器,带有电压监测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.2秒内将100µF电容充电至300V
  • 集成IGBT驱动器
  • 电压检测输出*
  • 短路/断路保护
  • 限制输入浪涌电流
  • 可编程输入电流限制高达2A (MAX8685A)或2.6A (MAX8685F)*
  • 可编程输入电压过载保护*
  • 输入电压检测延长电池寿命*
  • 内部2.6A开关
  • 稳固的架构允许使用低成本变压器
  • 高精度,与变压器匝比无关
  • 自动更新模式仅需最小静态电流
  • 充电完毕指示器
  • 3mm x 3mm、14引脚TDFN封装(MAX8685A/MAX8685F)
  • 2mm x 3mm、8引脚TDFN封装(MAX8685B/MAX8685D)
MAX8685D
氙闪光灯充电器,提供IGBT驱动及电压监测
pdp-image-unavailable
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
开关稳压器和控制器 3
MAX8622 过期 可快速充电的氙闪光灯充电器,用于数码相机和照相手机
MAX1567 过期 六路、高效数码相机电源
MAX8614 量产 双输出(+和-)、DC-DC转换器,用于CCD
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8685AEVKIT

MAX8685A评估板

特性和优点

  • 将35µF电容充电至300V
  • 评估板包含了氙灯、IGBT以及触发变压器
  • 电压监视输出
  • 无浪涌电流
  • 短路保护
  • 可编程输入限流至2A
  • 可编程输入电压过载保护
  • 稳固的架构允许采用低成本变压器
  • 高精度,与变压器匝比无关
  • 自动更新模式仅需最小静态电流
  • 充电完毕指示器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8685A评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8685A氙闪光灯充电器。MAX8685A评估板可工作在2.5V至5.5V电源电压下,可将35µF的电容充电至300V。低至1.5V的电池电压用于提供电感的主侧电流。MAX8685A具有欠压输入监视器(UVI)。UVI监视电池电压,当输入电压低于编程门限时停止开关切换。MAX8685A还具有过压监视输出,可提供一个与输出电压成正比的电压。MAX8685A评估板的限流值被设定到2A (MAX8685F为2.6A),可通过增加电阻很方便调节。当初始充电周期结束时,评估板上的LED指示器将被点亮。

应用

  • 照相手机
  • 数码相机
  • 摄像机
  • 个人媒体播放器

MAX8685CEVKIT

MAX8685C评估板

特性和优点

  • 将35µF电容充电至300V
  • 评估板包含了氙灯、IGBT以及触发变压器
  • 无浪涌电流
  • 短路保护
  • 稳固的架构允许采用低成本变压器
  • 高精度,与变压器匝比无关
  • 自动更新模式仅需最小静态电流
  • 充电完毕指示器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8685C评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8685C/MAX8685D氙闪光灯充电器。MAX8685C评估板可工作在2.5V至5.5V电源电压下,可将35µF的电容充电至300V。低至1.5V的电池电压用于提供电感的主侧电流。MAX8685C/MAX8685D还分别具有1A和1.6A的固定峰值电流。当初始充电周期结束时,评估板上的LED指示器将被点亮。

应用

  • 照相手机
  • 数码相机
  • 摄像机
  • 个人媒体播放器

MAX8685AEVKIT
MAX8685A评估板
MAX8685CEVKIT
MAX8685C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8685D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览