MAX8660A

过期

高效率、低IQ PMIC,具有动态电压管理,用于移动产品

尺寸最小、效率最高的PMIC方案,用于Marvell PXA3xx处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对Marvell PXA300和Armada 100系列处理器进行优化
  • 7.5V过压保护—高于6.3V时关断保护
  • 四路同步降压转换器
    • REG1、REG2、REG3、REG4
  • 四路LDO稳压器
    • REG5、REG6、REG7、REG8
  • 2MHz PWM开关频率允许使用更小的元件
  • 深度休眠状态下耗电仅20µA
  • 低电池电压检测与复位输出
MAX8660A
高效率、低IQ PMIC,具有动态电压管理,用于移动产品
MAX8660、MAX8660A、MAX8661:简化功能框图
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
评估套件

MAX8660EVCMAXQU

MAX8660、MAX8660A、MAX8660B和MAX8661评估板/评估系统

特性和优点

  • 针对Marvell PXA3xx和PXA168应用处理器优化
  • 四路同步降压型DC-DC稳压器
  • 四路LDO线性稳压器
  • 2MHz开关频率允许使用小型元件
  • 深度休眠状态下电流低至20µA
  • 低电池电压监测器和复位输出
  • 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 包括Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®兼容的评估软件

产品详情

MAX8660评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,允许接受2.6V至6.0V输入,可提供应用处理器所需的输出电压和电源管理特性。MAX8660内部集成了四路降压型DC-DC稳压器以及四路LDO线性稳压器。此外,还包括输出开/关控制、低电池电压检测、复位输出以及2线I²C串行接口。

MAX8660评估系统(EV system)包含一块MAX8660评估板和一块Maxim CMAXQUSB+串行接口板。CMAXQUSB+电路板连接至PC的USB口,允许向MAX8660评估板传送I²C命令。

MAX8660评估板预装有MAX8660。还可用于评估MAX8660A、MAX8660B和MAX8661。

应用

  • 数码相机
  • PDA、掌上电脑与无线手持装置
  • 个人媒体播放器
  • 便携式GPS导航系统
  • 智能蜂窝电话

MAX8660EVKIT

MAX8660、MAX8660A、MAX8660B和MAX8661评估板/评估系统

特性和优点

  • 针对Marvell PXA3xx和PXA168应用处理器优化
  • 四路同步降压型DC-DC稳压器
  • 四路LDO线性稳压器
  • 2MHz开关频率允许使用小型元件
  • 深度休眠状态下电流低至20µA
  • 低电池电压监测器和复位输出
  • 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 包括Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®兼容的评估软件

产品详情

MAX8660评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,允许接受2.6V至6.0V输入,可提供应用处理器所需的输出电压和电源管理特性。MAX8660内部集成了四路降压型DC-DC稳压器以及四路LDO线性稳压器。此外,还包括输出开/关控制、低电池电压检测、复位输出以及2线I²C串行接口。

MAX8660评估系统(EV system)包含一块MAX8660评估板和一块Maxim CMAXQUSB+串行接口板。CMAXQUSB+电路板连接至PC的USB口,允许向MAX8660评估板传送I²C命令。

MAX8660评估板预装有MAX8660。还可用于评估MAX8660A、MAX8660B和MAX8661。

应用

  • 数码相机
  • PDA、掌上电脑与无线手持装置
  • 个人媒体播放器
  • 便携式GPS导航系统
  • 智能蜂窝电话

MAX8660EVCMAXQU
MAX8660、MAX8660A、MAX8660B和MAX8661评估板/评估系统
MAX8660EVKIT
MAX8660、MAX8660A、MAX8660B和MAX8661评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8660A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览