MAX8611V
预发布8通道PMIC,用于数码相机供电
业内尺寸最小的8通道DSC电源方案
Viewing:
概述
- 效率达95%的同步整流DC-DC
- 效率达90%的boost-buck拓扑
- 效率达85%的DC-DC,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
- 辅助电源为电机供电(MAX8610/MAX8611/MAX8611V)
- 内部补偿
- True Shutdown升压转换器
- 过载保护
- 软启动实现可控的启动电流
- 低压差(100%占空比)降压转换器
- 调节电流为最多6个白光LED供电
- LED开路过压保护
- 无变压器反相转换器用于为CCD提供偏置
- 1MHz至2MHz可调开关频率
- 频率精度为3%
- 关断电流为1µA
- CCD电压排序
- 内核和逻辑电压跟踪(MAX8611/MAX8613/MAX8611V)
- 紧凑的、48引脚、6mm x 6mm、薄型QFN封装
MAX8610–MAX8613/MAX8611V是高效、完备的数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)电源方案。七路内置MOSFET的DC-DC转换器可提供高达95%的效率并产生DSC系统中所有重要的电源电压。该系列器件具有True Shutdown™功能,同时还带有内部补偿,可减少外部元件数量。此外还包含一个采用外部MOSFET的转换器,大大提高了设计灵活性。全部八路转换器包括:
- 带True Shutdown的同步整流升压转换器。
- 两路同步整流降压(MAX8611/MAX8613/MAX8611V)或升压(MAX8610/MAX8612)转换器为DSC系统、I/O以及AFE模块供电。
- 低VOUT (低至1V)的同步整流降压转换器为DSP核供电。
- 高输出电压升压转换器为CCD提供偏置。
- 无变压器反相器为CCD提供负偏置。
- 高输出电压升压转换器,用于为白光LED、OLED显示器或其他输出供电。
- 辅助DC-DC boost (MAX8611/MAX8610/MAX8611V)或反相(MAX8612/MAX8613)控制器。
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8611V的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论