MAX8610

过期

8通道PMIC,用于数码相机供电

业内尺寸最小的8通道DSC电源方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 效率达95%的同步整流DC-DC
  • 效率达90%的boost-buck拓扑
  • 效率达85%的DC-DC,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
  • 辅助电源为电机供电(MAX8610/MAX8611/MAX8611V)
  • 内部补偿
  • True Shutdown升压转换器
  • 过载保护
  • 软启动实现可控的启动电流
  • 低压差(100%占空比)降压转换器
  • 调节电流为最多6个白光LED供电
  • LED开路过压保护
  • 无变压器反相转换器用于为CCD提供偏置
  • 1MHz至2MHz可调开关频率
  • 频率精度为3%
  • 关断电流为1µA
  • CCD电压排序
  • 内核和逻辑电压跟踪(MAX8611/MAX8613/MAX8611V)
  • 紧凑的、48引脚、6mm x 6mm、薄型QFN封装
MAX8610
8通道PMIC,用于数码相机供电
MAX8610、MAX8611、MAX8611V、MAX8612、MAX8613:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览