产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 一个封装中含有6路调节器
    • 降压型DC-DC转换器用于I/O供电,电流可达1.3A
    • 降压型DC-DC转换器用于存储器供电,电流可达0.9A
    • 降压型、串口可编程DC-DC转换器用于核供电,电流高达0.5A
    • 3路LDO输出用于SRAM、PLL及USIM供电
    • 不间断输出用于VCC_BATT
  • 低工作电流
    • 休眠模式下为60µA (启用休眠LDO模式)
    • 启用DC-DC转换器时为130µA (核电源关闭)
    • 所有稳压器打开,空载时为200µA
    • 关断电流5µA
  • 针对X-Scale处理器优化
  • 备份电池输入
  • 1MHz PWM开关允许使用小尺寸外部元件
  • 小巧的6mm x 6mm、48引脚、薄型QFN封装
MAX8588
高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX8588:简化框图
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
开关稳压器和控制器 5
MAX1586A 量产 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX1586B 量产 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX1586C 量产 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX1587A 量产 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX1587C 量产 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8588的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览