产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • DSL带内低输出噪声
  • 陶瓷输入/输出电容
  • 降压或升压/降压工作
  • 四输出、90度错相工作(使用两片MAX8529)
  • 折返电流限制
  • 4.75V至23V输入电压范围
  • 0至18V输出电压范围(高达6A)
  • 效率高于90%
  • 固定频率PWM工作模式
  • 600kHz至1.5MHz可调开关频率
  • 外部SYNC输入引脚
  • 时钟输出用于主/从同步
  • 软启动/软停止
  • /RST输出引脚具有140ms最小延迟
  • 无损耗电流限制(无检流电阻)
MAX8529
1.5MHz、双路、180°异相、PWM降压型控制器,带有POR
MAX8529:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8529的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览