MAX798

过期

高精度、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源

在较宽的负载范围内保持高效

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 96% Efficiency
  • 4.5V to 30V Input Range
  • 1.6V to 6V Adjustable Precision Output
  • ±0.4% Max Total Load-Regulation Error
  • 0.06%/V Max Line-Regulation Error
  • 5V Linear-Regulator Output
  • Precision 2.505V Reference Output
  • Automatic Bootstrap Circuit
  • 150kHz/300kHz Fixed-Frequency PWM Operation
  • Programmable Soft-Start
  • 1.2mA Typical Quiescent Current (VIN = 12V, VOUT = 2.5V)
  • 1µA Typical Shutdown Current
MAX798
高精度、同步整流、降压型控制器,用于CPU电源
MAX798:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX1652 过期 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX798的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览