MAX786S

双输出电源控制器,用于笔记本电脑

3.3V、5V双输出笔记本电脑电源,以高于> 90%的效率提供高达50W的功率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Dual PWM Buck Controllers (+3.3V and +5V)
  • Two Precision Comparators or Level Translators
  • 95% Efficiency
  • 420µA Quiescent Current, 70µA in Standby (linear regulators alive)
  • 25µA Shutdown Current (+5V linear alive)
  • 5.5V to 30V Input Range
  • Small SSOP Package
  • Fixed Output Voltages:
    • 3.3V (standard)
    • 3.45V (High-Speed Pentium®)
    • 3.6V (PowerPC®)

应用

  • 通信系统
  • 笔记本电脑
  • 笔输入系统
  • 便携式数据终端

MAX786S
双输出电源控制器,用于笔记本电脑
MAX786、MAX786R、MAX786S:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX782 预发布 三输出电源控制器,用于笔记本电脑
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX786S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览