MAX780B

双槽、PCMCIA模拟电源控制器

仅占用0.09平方英寸,内置VP-P开关和外部VCC驱动器,MAX780A/MAX780B/MAX780C提供VP-P有效输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SSOP Circuit Fits in 0.09in²
  • Smallest Complete Analog Controller for Two PCMCIA (Release 2.0/JEIDA 4.1) PC Card Sockets
  • Dual VCC Contols and VPP Outputs
  • Logic-Compatible with Industry-Standard PCMCIA Digital Controllers:
    • Intel 82365SL_DF
    • Fujitsu MB86301
    • Chips and Technology F8680
    • Cirrus Logic CL-PD6720
  • 0V/+5V/+12V/High-Impedance VPP Outputs
  • Internal 1.6Ω VPP Power Switches
  • Dual Voltage 3.3V/5V VCC Operation
  • VPP Power-Ready Status Signals
  • 130µA Quiescent Supply Current (3.5µA in Shutdown)
  • Break-Before-Make Switching
MAX780B
双槽、PCMCIA模拟电源控制器
MAX780、 MAX780A、MAX780B、MAX780C、MAX780D:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX780B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览