MAX77342

过期

1.6A自适应DC-DC升压转换器,带有高边闪光灯驱动器

高效1.6A闪光灯驱动器,用于手机设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.0V至5.5V工作电压范围
    • 2.5V至5.5V可全功能工作
    • 2.0V至2.5V数据不丢失
  • 升压DC-DC转换器
    • VIN ≥ 3.0V和VOUT ≤4.2V时,确保1.6A输出电流
    • 自适应输出电压调节器确保最高系统效率高达90%输出
    • 占空比低至3.125%
    • 片上功率MOSFET和同步整流器
    • 1MHz/2MHz/4MHz PWM开关频率
    • 小型1µH电感
  • 高边闪光灯/手电筒/指示灯LED电流调节器
    • I2C可编程闪光灯输出电流(100mA至1600mA,步长100mA)
    • I2C可编程手电筒输出电流(30mA至100mA,步长10mA)
    • I2C可编程指示灯输出电流(1mA至16mA,步长1mA)
    • 闪光灯模式下自适应调节电压(150mV典型值)
    • 手电筒模式下低压差(100mV最大值)
  • I2C可编程闪光灯安全定时器
  • LED开路/短路检测
  • 在Tx事件期间Tx Mask减小输出电流
  • 过压保护
  • 热关断保护
  • 1µA关断电流
  • 16焊球、0.5mm间距、2.065mm x 2.065mm WLP封装
MAX77342
1.6A自适应DC-DC升压转换器,带有高边闪光灯驱动器
MAX77342: Simplified Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览