MAX77271

过期

多模PA降压转换器,带有线性直通模式

更长的电池寿命、更低的工作温度—-用于最新一代多模/多频智能手机的PA电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • PA降压转换器
    • 输出电压从0.7V到3.4V的建立时间:7µs (典型值)
    • 动态设置输出电压范围:0.5V至VIN
    • 85mΩ PFET,欠压时占空比100%
    • 3MHz开关频率
    • 低纹波输出电压
    • 在整个负载、电缆和温度范围内输出电压精度:2%
    • 小尺寸外部元件
  • 2.5A输出电流
  • 简单的On/Off逻辑控制
  • 低关断电流:0.1µA
  • 2.7V至5.5V电压范围
  • 热保护
  • 1.6mm x 1.6mm WLP封装(最大高度:0.69mm)
  • 逐时隙平均功率追踪,符合LTE、TD-SCDMA以及WCDMA标准
MAX77271
多模PA降压转换器,带有线性直通模式
MAX77271: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77271的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览