MAX733

过期

+12V/+15V、升压型、电流模式PWM稳压器

对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX618

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Load Currents Guaranteed to 200mA with No ExternalM OSFET (125mA tor MAX733)
  • 170kHz High-Frequency Current-Mode PWM
  • Small Inductor and No Component Design Required
  • 85% to 92% Efficiencies at Full Load
  • Overcurrent and Soft-Start Protection
  • 8-Pln DIP, 18-Pln Wide 80 Packages
  • Step-Up from a 4.0V lnput
  • Shutdown Pin
MAX733
+12V/+15V、升压型、电流模式PWM稳压器
MAX732、MAX733:引脚配置
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
开关稳压器和控制器 1
MAX618 量产 28V、PWM、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX733的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览