MAX731

过期

5V、升压型、电流模式PWM DC-DC转换器

对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1700/MAX618

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 200mA Load Currents Guaranteed with No External MOSFET
  • Step-Up from a 2.5V Input
  • 170kHz High-Frequency Current-Mode PWM
  • 82% to 87% Typical Efficiencies at Full Load (MAX731)
  • 85% to 95% Typical Efficiencies at Full Load (MAX752)
  • Small Inductor - No Component Design Required
  • 2mA Quiescent Current (MAX752)
  • Overcurrent and Soft-Start Protection
  • 8-Pin DIP, 16-Pln Wide SO Packages
  • Shutdown Pin
MAX731
5V、升压型、电流模式PWM DC-DC转换器
MAX731、MAX752:引脚配置
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1700 量产 1节电池至3节电池、高功率1A、低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX618 量产 28V、PWM、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX731的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览