MAX728

5V/3.3V/3V、2A、降压型、PWM、开关模式DC-DC稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Input Range: Up to 40V
  • 2A On-Chip Power Switch
  • Fixed Outputs:
    • 5V (MAX727)
    • 3.3V (MAX728)
    • 3V (MAX729)
  • 100kHz Switching Frequency
  • Excellent Dynamic Characteristics
  • Few External Components
  • 8.5mA Quiescent Current
  • TO-220 Package
MAX728
5V/3.3V/3V、2A、降压型、PWM、开关模式DC-DC稳压器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX728的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览