MAX5975B

过期

电流模式PWM控制器,频率加抖适用于对EMI要求苛刻的电源系统

轻载时保持高效,满足下一代IP电话、WLAN和IEEE 802.3af/at供电设备的节能需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 峰值电流控制模式,正激/反激PWM控制器
  • 内置1%误差放大器
  • 100kHz至600kHz、±8%可编程开关频率
  • 开关频率可同步至高达1.2MHz
  • 可设置频率加抖,工作在低EMI扩频模式
  • PWM软启动,电流斜率补偿
  • 可设置前馈最大占空比箝位,最大限制为80%
  • 频率折返,支持轻载下的高效工作
  • 内部提供较大滞回的自举UVLO
  • 100µA (典型值)启动电源电流
  • 快速逐周期峰值限流,35ns典型传输延迟
  • 115ns电流检测内置前沿屏蔽
  • “打嗝”式输出短路保护
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN无铅封装
MAX5975B
电流模式PWM控制器,频率加抖适用于对EMI要求苛刻的电源系统
MAX5975A、MAX5975B:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 6
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5070 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5094 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5015 不推荐用于新设计 电流模式PWM控制器,集成了启动电路,用于隔离型电源
MAX5003 不推荐用于新设计 高压PWM电源控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5975B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览