MAX5951

过期

12V/5V输入、buck PWM控制器

1MHz、12V/5V输入buck PWM控制器,提供无损谷电流检测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8V至16V或5V ±10%输入电压范围
  • 无损耗谷值电流检测模式
  • 输出电压范围为0.8V至5.5V
  • 电压模式控制
  • 外部补偿,实现最大灵活性
  • 数字软启动
  • 顺序或比例跟踪
  • 同步启动
  • 可编程设置的PGOOD输出
  • 可编程设置的开关频率为100kHz至1MHz
  • 外部频率同步
  • SYNCIN和SYNCOUT使180°反相工作成为可能
  • 热关断和短路保护
  • 节省空间的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装
  • MAX5951
    12V/5V输入、buck PWM控制器
    MAX5951:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5951的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览