MAX5950

过期

12V PWM控制器,带有热插拔功能

业内首款具有热插拔功能的+12V PWM控制器,无需电流检测电阻RSENSE,用于PCIe® ExpressModule™

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8V至16V或5V ±10%输入电压范围
  • 集成热插拔控制器
  • 无损耗谷值电流检测模式
  • 输出电压调节范围为0.8V至5.5V
  • 电压模式控制
  • 外部补偿实现最大灵活性
  • 数字软启动
  • 排序或比例跟踪
  • 同步启动
  • 可编程PGOOD输出
  • 可编程开关频率为100kHz至1MHz
  • 外部频率同步
  • SYNCIN和SYNCOUT使180°反相工作成为可能
  • 热关断和短路保护
  • 可节省空间的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装
MAX5950
12V PWM控制器,带有热插拔功能
MAX5950:简化框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览