产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VCC ≥ 2.25V时,提供1V至13.2V热插拔
  • 驱动高侧n沟道MOSFET
  • 有或没有RSENSE均能工作
  • 带温度补偿RDS(ON)检测的电路断路器
  • 为负载短路时的开启过程提供保护
  • 电路断路器门限可调节
  • 可编程的摆率控制
  • 可编程的开启电压
  • 自动重试或闭锁故障管理
  • 10引脚µMAX®或16引脚QSOP封装
MAX5926
1V至13.2V、n沟道热插拔控制器,无需检测电阻
MAX5924、MAX5925、MAX5926:典型工作电路
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
热插拔控制器 2
MAX4271 量产 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护
MAX4272 量产 3V至12V、限流型、热插拔控制器,带有自动重试以及DualSpeed/BiLevel故障保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX5926
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX5926EVKIT

MAX5926评估板

特性和优点

  • VS电压范围:1V至VCC
  • VCC电压范围:2.25V至13.2V
  • 无需RSENSE
  • 随温度变化跟踪RDS(ON)
  • 闭锁模式
  • 可调节的摆率
  • 短路检测
  • 电源就绪输出

产品详情

MAX5926评估板(EV kit)设计用于评估MAX5926热插拔控制器。当器件电源(VCC)高于或等于2.25V且VS未高于VCC时,热插拔电源(VS)的范围为1V至13.2V。

对于5A满载系统,电流门限设置为约6A。实际的电流门限与温度以及RCB、RCBF、ICB、VCB_OS和RDS(ON)的容限有关。

MAX5926评估板上设计有跳线,可方便地激活使能(EN1、/EN2)、故障管理(LATCH)、温度系数跟踪(TC)、可调输出摆率(SLEW)以及上电短路检测(SC_DET)功能。

应用

  • 基站
  • 网络路由器和交换机
  • 便携式设备坞站
  • RAID
  • 远端接入服务器
  • 服务器

MAX5926EVKIT
MAX5926评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5926的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览