概览
优势和特点
- VS电压范围:1V至VCC
- VCC电压范围:2.25V至13.2V
- 无需RSENSE
- 随温度变化跟踪RDS(ON)
- 闭锁模式
- 可调节的摆率
- 短路检测
- 电源就绪输出
产品详情
MAX5926评估板(EV kit)设计用于评估MAX5926热插拔控制器。当器件电源(VCC)高于或等于2.25V且VS未高于VCC时,热插拔电源(VS)的范围为1V至13.2V。
对于5A满载系统,电流门限设置为约6A。实际的电流门限与温度以及RCB、RCBF、ICB、VCB_OS和RDS(ON)的容限有关。
MAX5926评估板上设计有跳线,可方便地激活使能(EN1、/EN2)、故障管理(LATCH)、温度系数跟踪(TC)、可调输出摆率(SLEW)以及上电短路检测(SC_DET)功能。
应用
- 基站
- 网络路由器和交换机
- 便携式设备坞站
- RAID
- 远端接入服务器
- 服务器
文档
-
MAX5926EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5926 Data Sheet (Rev. 0)2007/7/2PDF157K