产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 确保限流:200mA或500mA
  • 热关断保护
  • 反向电流保护
  • 导通电阻为0.2Ω (SEL为高电平)
  • 确保14ms的屏蔽时间
  • /FLAG功能
  • 自动重试(MAX4773)
  • 80µA电源电流
  • 6µA闭锁电流(MAX4772)
  • 0.01µA关断电流
  • 2.0V至4.5V电源范围
  • 快速限流响应时间
  • 微小的SOT23与TDFN封装
  • 正在申请UL认证
MAX4773
200mA/500mA可选的限流开关
MAX4772、MAX4773:典型工作电路
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
过压与过流保护器 2
MAX4785 量产 50mA/100mA限流开关
MAX4789 量产 200mA/250mA/300mA限流开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4773的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览