MAX3812

过期

多速率SMPTE SD/HD电缆驱动器,可选择摆率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M和DVB-ASI
  • +3.3V电源供电,功耗106mW
  • 平滑上升/下降转换,实现低EMI
  • 对HD和SD速率,提供可选摆率
  • 引脚兼容于Gennum GS1528
  • 双同轴电缆驱动输出
  • 输出电压摆幅可调
  • 输入与CML、LVPECL、LVDS差分电压兼容
  • 0°C至+85°C工作温度范围
MAX3812
多速率SMPTE SD/HD电缆驱动器,可选择摆率
MAX3812:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3812的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览