MAX25088

量产

Quad-Channel, Automotive Camera Power Protector ASIL D

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Small Solution
    • Up to Four 1.2A Protection Switches
    • 3V to 16V Input Supply
    • 28V Short-to-Battery Isolation (VOUT – VIN)
    • Adjustable Current Limit (100mA to 1.44A)
    • Independent Limit per Channel
    • Onboard 8-Bit ADC
    • Parallel Multiple Channels for Higher Current
    • Selectable I2C Addresses
    • Small (3.5mm x 3.5mm), 16-Pin FC2QFN Package
  • Precision
    • ±5% Current-Limit Accuracy
    • Selectable Soft-Start
    • Selectable Soft-Shutdown
    • 6μA Shutdown Current
    • 120mV Drop at 600mA
  • Designed for Safety Applications
    • ASIL D Compliant
    • Short to VBAT/GND/OPEN Diagnostics
    • Differential Output Overvoltage Diagnostics
    • Input UV/OV Diagnostics
    • Voltage and Current Readings through I2C
    • Autoretry on Fault
    • AEC-Q100, -40°C to +125°C
MAX25088
Quad-Channel, Automotive Camera Power Protector ASIL D
MAX25086-89 Typical Application Diagram MAX25088 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25088的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览