MAX25086

预发布

四通道汽车摄像头电源保护器 ASIL D

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小解决方案
    • 最多四个 1.2A 保护开关
    • 3V 至 16V 输入电源
    • 28V 电池短路隔离 (VOUT –VIN)
    • 可调电流限制(100mA 至 1.44A)
    • 每个通道有独立限制
    • 板载 8 位 ADC
    • 并联多个通道以获得更高的电流
    • 可选的 I2C 地址
    • 小型 (3.5mm x 3.5mm),16 引脚 FC2QFN 封装
  • 精度
    • ±5% 限流精度
    • 可选软启动
    • 可选软关断
    • 6μA 关断电流
    • 在 600mA 时,电压下降 120mV
  • 专为安全应用而设计
    • 符合 ASIL D 标准
    • 短路至 VBAT/GND/OPEN 诊断
    • 差分输出过压诊断
    • 输入 UV/OV 诊断
    • 通过 I2C 读取电压和电流
    • 故障时自动重试
    • AEC-Q100,-40°C 至 +125°C
MAX25086
四通道汽车摄像头电源保护器 ASIL D
MAX25086-89 Typical Application Diagram MAX25086 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25086的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览