MAX2264

过期

2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

业内最高整体效率的单电源、双模CDMA功率放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Low Average CDMA Current Consumption in Typical Urban Scenario
    • 55mA (MAX2264)
    • 90mA (MAX2265)
    • 40mA (MAX2266)
  • 0.5µA Shutdown Mode Eliminates External Supply Switch
  • ±0.8dB Gain Variation Over Temperature
  • No External Reference or Logic Interface Circuitry Needed
  • Supply Current and ACPR Margin Dynamically Adjustable
  • +2.7V to +5V Single-Supply Operation
  • 37% Efficiency at +2.7V Operation
MAX2264
2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器
pdp-image-unavailable
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
RF混频器 2
MAX2323 过期 三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2325 过期 三模/双模CDMA LNA/混频器
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX2320 过期 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2265_EVKIT

MAX2264、MAX2265、MAX2266评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2264/MAX2265/MAX2266
  • +2.7V至+5V单电源供电
  • 射频输入/输出匹配824MHz至849MHz的工作范围
  • 包括所有匹配元件

产品详情

MAX2264/MAX2265/MAX2266评估套件(EV套件)简化了MAX2264/MAX2265/MAX2266功率放大器(PA)的评估,这些放大器支持基于IS-98的CDMA、基于IS-136的TDMA和在900MHz范围内工作的PDC蜂窝电话应用。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接射频测试设备。

每个套件都装配有MAX2264、MAX2265或MAX2266,并包含针对824MHz至849MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。这些评估套件能够在750MHz至1000MHz的射频频率下使用适当的匹配元件工作。

应用

  • 双向寻呼机
  • 蜂窝频段CDMA Dual Mode™电话
  • 蜂窝频段TDMA Dual Mode™电话
  • 双模电话
  • PDC
  • 功放模块

MAX2264EVKIT

MAX2264、MAX2265、MAX2266评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2264/MAX2265/MAX2266
  • +2.7V至+5V单电源供电
  • 射频输入/输出匹配824MHz至849MHz的工作范围
  • 包括所有匹配元件

产品详情

MAX2264/MAX2265/MAX2266评估套件(EV套件)简化了MAX2264/MAX2265/MAX2266功率放大器(PA)的评估,这些放大器支持基于IS-98的CDMA、基于IS-136的TDMA和在900MHz范围内工作的PDC蜂窝电话应用。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接射频测试设备。

每个套件都装配有MAX2264、MAX2265或MAX2266,并包含针对824MHz至849MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。这些评估套件能够在750MHz至1000MHz的射频频率下使用适当的匹配元件工作。

应用

  • 双向寻呼机
  • 蜂窝频段CDMA Dual Mode™电话
  • 蜂窝频段TDMA Dual Mode™电话
  • 双模电话
  • PDC
  • 功放模块

MAX2265_EVKIT
MAX2264、MAX2265、MAX2266评估板
MAX2264EVKIT
MAX2264、MAX2265、MAX2266评估板

参考电路

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 06:31
    Introduction to the MAX77541 5.5VIN/6A, Dual-Phase High-Efficiency Buck Converter
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 04:07
    Introduction to the MAX22700D, MAX22701E/D and MAX22702E Ultra-High CMTI Isolated Gate Drivers
REP015
REP015: 调谐双通道CDMA PA实现高线性度
rep015-fig1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2264的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览