产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Ultra-High Linearity at Ultra-Low Current and Noise
  • +2.7V to +3.6V Operation
  • Pin-Selectable Low-Gain Mode Reduces Gain by 15dB and Current by 3mA
  • Pin-Selectable Paging Mode Reduces Current Draw by 6mA when Transmitter is Not in Use
  • LO Output Buffers
  • LO Frequency Doubler (MAX2321)
  • LO Frequency Divider (MAX2326)
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 20-Pin TSSOP-EP Package
MAX2320
可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327:引脚配置
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
参考电路

REP001
REP001: 实现AMPS FM混频器IIP3和增益的最佳平衡
rep001-fig1
REP005
可使用廉价85MHz IF SAW器件的双频CDMA调谐前端
repca05q300c1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览