产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.7V工作电压
  • 双频三模
  • 三种LNA增益设置(蜂窝)
  • 二种LNA增益设置(PCS)
  • 低增益模式下18mA
    • 寻呼与中等增益模式下19.5mA
    • 高增益、高线性度模式下26.5mA
    • FM模式、高增益、低线性度模式下16.5mA
  • 串联噪声系数为2.5dB (典型值)
  • LNA IIP3可以在+5dBm至+13dBm范围内调节
  • 超小型28引脚封装(5mm x 5mm)
MAX2325
三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2323:典型应用电路
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
参考电路

REP016
日本110MHz IF双频蜂窝CDMA RF前端
rep016-fig1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2325的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览