MAX20330A

量产

高精度、高电压ID检测器

带有工厂模式的ID检测器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保护电池连接模块,功耗极低
    • 超低关断电流:2.8μA (典型值)
    • 超低ID检测电流:2μA (典型值)
  • 灵活的ID检测和支持
    • 自动和手动ID值检测
    • 工厂模式检测
    • 自动器件检测和中断
  • ID过压保护
    • 阻塞高压输入
  • 提供高安全性,提高系统可靠性
    • 高输入电压容限
    • 热关断保护
  • 节省空间
    • 8焊球、0.35mm焊距、1.77mm x 1.03mm WLP封装
MAX20330A
高精度、高电压ID检测器
MAX20330A: Typical Operating Circuit
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
评估套件

MAX20330AEVKIT

MAX20330A评估套件

特性和优点

  • USB或3.5mm插孔ID检测
  • 工厂模式检测
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20330A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20330A高电压ID检测器件。该评估套件已安装MAX20330AEWA+。

 

应用

  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX20330AEVKIT
MAX20330A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20330A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览