概览
优势和特点
- USB或3.5mm插孔ID检测
- 工厂模式检测
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20330A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20330A高电压ID检测器件。该评估套件已安装MAX20330AEWA+。
应用
- 电子书
- 智能电话
- 平板PC
相关产品
文档
-
MAX20330AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20330A Data Sheet (Rev. 1)2019/4/2PDF753K
-
MAX20330AEVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M