MAX1965

三/五路电源控制器,提供跟踪/排序功能

成本最低的三路/五路的调制解调器电源,具备跟踪和排序特性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4.5V至28V的输入电压范围
  • 主DC-DC降压转换器:
    • 预置3.3V或可调的输出电压(1.236V至0.75 x VIN)
    • 固定频率(200kHz) PWM控制器
    • 无需检流电阻
    • 可调限流
    • 95%效率
    • 软启
  • 两个(MAX1964)/四个(MAX1965)模拟增益单元:
    • 正电源模拟单元驱动低成本PNP调整管,构建正电源线性稳压器
    • 负电源模拟单元(MAX1965)驱动低成本NPN调整管,构建负电源线性稳压器
  • 电源就绪指示
  • 电压排序(MAX1964)或跟踪特性(MAX1965)
MAX1965
三/五路电源控制器,提供跟踪/排序功能
MAX1964、MAX1965:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1965的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览