MAX1955

过期

1.6V至5.5V输入、0.5%精度、双路、180°异相、降压型控制器

业内首款精度为0.5%、1.6V至5.5V输入、双输出、降压型DC-DC控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作于1.6V至5.5V的电源电压(MAX1956)
  • 0.5%的输出精度
  • 0.8V至0.9VIN的输出电压范围
  • 每相高达25A的输出电流
  • 内置boost稳压器提供5V栅极驱动
  • 高达93%的效率
  • 180°错相工作
  • ±4%的电源上下限选择
  • 无损耗和折返电流限制
  • 可选择电压顺序
  • 可同步外时钟
  • 数字软启动和软停止
  • 微小的28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX1955
1.6V至5.5V输入、0.5%精度、双路、180°异相、降压型控制器
MAX1955、MAX1956:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览