产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4.5V至23V输入电压范围
  • 0至18V输出范围(最多10A的输出电流)
  • 可调的无损耗折返电流限制
  • 100kHz至600kHz可调的开关频率
  • 可选的同步时钟方式
  • 时钟输出用于主/从同步
  • 4 x 90°错相降压转换器(利用两个控制器,完整数据资料中的图7)
  • 预偏置启动(MAX1875A/MAX1876A)
  • 加电排序(MAX1858A)
  • 140ms最小延迟的/RST输出(MAX1858A/MAX1876A)
  • 固定频率脉宽调制(PWM)工作
MAX1875A
双路、180°异相工作的buck控制器,具有排序/预偏置启动和POR
MAX1858A、MAX1875A、MAX1876A:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1875A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览