MAX1821X

用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 0.4V至3.4V动态可调输出(MAX1820)
  • 1.25V至5.5V可编程输出(MAX1821)
  • 可同步至13MHz的外部时钟(MAX1820X)
  • 可同步至19.8MHz的外部时钟(MAX1820Y)
  • 无外同步,1MHz内部振荡器(MAX1820Z)
  • 低静态电流
    • 跳频模式下180µA (典型值)
    • 关断模式下0.1µA (典型值)
  • 不需要外部肖特基二极管
  • 保证600mA输出电流
  • 0%至100%占空比范围
  • 600mA负载(包括外部电感的RDC)时压差仅150mV
  • µMAX或UCSP封装

MAX1820/MAX1821低压差、脉宽调制(PWM) DC-DC buck转换器专为WCDMA蜂窝电话功率放大器(PA)供电设计,当然,它也可以用于其它需要优先考虑高效率的应用。供电电压范围2.6V至5.5V,保证输出电流达600mA,1MHz PWM开关频率允许采用小尺寸外部元件,跳频模式使轻载静态电流降低至180µA。

MAX1820可以动态控制,提供0.4V至3.4V的输出电压范围。在电压和电流的满量程范围内,该电路的设计能够保证在<30µs内建立输出电压。MAX1821通过外部电阻设置输出电压,提供1.25V至5.5V固定输出电压范围。

MAX1820/MAX1821具有一个低导通电阻的内部MOSFET开关和同步整流器,大大提高了转换效率、减少了外部元件数;100%占空比在600mA负载下(包括外部电感电阻在内)允许压差仅有150mV。该器件采用10引脚µMAX®封装和3 x 4片芯级(UCSP™)封装。

应用

  • 数码相机
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 微处理器核电源
  • PCMCIA和网卡
  • PDA、掌上电脑与笔记本电脑
  • WCDMA蜂窝电话功率放大器

MAX1821X
用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1820、MAX1821:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1821X的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览