产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0.4V至3.4V动态可调输出(MAX1820)
  • 1.25V至5.5V可编程输出(MAX1821)
  • 可同步至13MHz的外部时钟(MAX1820X)
  • 可同步至19.8MHz的外部时钟(MAX1820Y)
  • 无外同步,1MHz内部振荡器(MAX1820Z)
  • 低静态电流
    • 跳频模式下180µA (典型值)
    • 关断模式下0.1µA (典型值)
  • 不需要外部肖特基二极管
  • 保证600mA输出电流
  • 0%至100%占空比范围
  • 600mA负载(包括外部电感的RDC)时压差仅150mV
  • µMAX或UCSP封装
MAX1820Z
用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1820、MAX1821:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1820Z的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览