MAX1810

过期

网络接口卡智能稳压器

双路智能调节器,并联辅助开关可用于网络接口卡

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Uninterrupted +3.3V Output
  • Up to 500mA Output Current
  • High-Power 0.9W SO-8 Package
  • Thermal and Overcurrent Protection
  • Only 1µF Output Capacitor
  • Internal 0.18Ω +3.3V Auxiliary Switch
  • No Reverse Current to Inactive Inputs
MAX1810
网络接口卡智能稳压器
MAX1810:典型工作电路
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
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX890 过期 1.2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览