产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Up to 94% Efficiency
  • 0.7V to 5.5V Input Range
  • Up to 800mA Output
  • Fixed 3.3V Output (or Adjustable from 2.5V to 5.5V)
  • PWM Synchronous-Rectified Topology
  • Low-Noise, Constant-Frequency Operation (1MHz)
  • 0.1µA Logic-Controlled Shutdown
  • Synchronizable Switching Frequency
  • Adjustable Current Limit
  • Adjustable Soft-Start
  • 10-Pin µMAX Package
  • 10-Pin 3mm x 3mm TDFN Package
MAX1760H
0.8A、低噪声、1MHz、升压型DC-DC转换器
MAX1760、MAX1760H:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX1763 量产 1.5A、低噪声、1MHz、升压型DC-DC转换器
MAX1765 量产 具有500mA线性稳压器的800mA、低噪声、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1760H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览