MAX17512

过期

高速、固定导通时间、谷电流调节器,满足跟踪需求

高速电流源,满足照明到包络跟踪的快速跟踪需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6.5V至18V较宽的输入电压范围
  • 可提供高达6A的负载电流
  • 可编程固定导通时间
  • 5A下,电流检测精度> 95%
  • 高速PWM比较器
  • 电流环路传输延时< 30ns
  • 峰值效率> 88%
  • /FLT电源就绪(POK)指示
  • 欠压锁定
  • 过流、短路保护
  • 高温保护
  • 节省空间的20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装
MAX17512
高速、固定导通时间、谷电流调节器,满足跟踪需求
MAX17512: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17512的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览