MAX17497B

过期

AC-D和DC-DC峰值电流模式转换器,集成降压稳压器

单芯片智能电表电源方案,简化设计并降低成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 节省元件数量和电路板面积
    • 集成内部补偿的反激/boost转换器和降压稳压器
    • 无需检流电阻
    • 节省空间的16引脚(3mm × 3mm) TQFN封装
  • 最小辐射干扰
    • 离线式电源工作在250kHz开关频率,降低智能电表的无线接收器干扰
  • 浪涌电流抑制
    • 可编程反激/boost软启动
    • 降压稳压器采用内部数字式软启动
  • 故障状态下降低功耗
    • 打嗝式过流保护
    • 带有滞回的热关断
  • 可靠保护特性
    • 可编程反激/boost电流限制
    • 输入过压保护
  • 优化环路性能
    • 反激/boost可编程斜率补偿,提供最大相位裕量
  • 高效
    • 低RDSON、150mΩ、65V额定耐压的nMOSFET
    • 3.3V降压稳压器效率高于90%
  • 可选择频谱扩展
MAX17497B
AC-D和DC-DC峰值电流模式转换器,集成降压稳压器
MAX17497A, MAX17497B: Typical Startup Circuit
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
评估套件

MAX17497AEVKIT

MAX17497A评估板

特性和优点

  • +85V至+265V AC输入电压范围
  • 两路非隔离输出
    • +12V,提供高达300mA电流(VOUT1)
    • +3.3V,提供高达600mA电流(VOUT2)
  • 250kHz开关频率
  • RESETN开漏输出
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 低成本反激设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17497A评估板(EV kit)用于演示离线式AC-DC反激转换器MAX17497A,器件集成降压稳压器。评估板电路采用MAX17497AATE电流模式、固定频率反激转换器,器件采用带裸焊盘的16引脚TQFN封装。
评估板演示IC的逐周期限流、软启动和UVLO功能,优化用于通用型离线电源(+85V AC至+265V AC)设计。评估板电路可配置成+12V和+3.3V输出电压,分别提供最高300mA和600mA的电流。
变压器次级+12V输出可以用作IC降压稳压器的输入,在VOUT2提供+3.3V输出。
注意:评估板设计工作在高压条件下,评估板及其连接设备可能存在危险的电压。用户在给评估板上电或连接电源时需严格遵循高压设备操作安全流程。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗非常大的功率,从而导致器件高速溅出。操作评估板时应小心谨慎,避免人员伤害。

应用

  • 智能电表AC/DC电源
  • 通用输入、离线式AC-DC电源
  • 宽范围DC输入、反激/boost工业电源

MAX17497AEVKIT
MAX17497A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17497B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览