MAX17409

过期

单相Quick-PWM GPU控制器

单相降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单相Quick-PWM控制器
  • 在整个输入电压、负载、工作温度范围内保持±6mV VOUT精度
  • 6位图形DAC (12.5mV LSB)
  • 可调增益有源电压定位
  • 精确的电压下降检测门限和电流门限
  • 远端输出和地回路检测
  • 2V缓冲基准输出提供偏移量调节
  • 电源就绪窗比较器
  • 温度比较器
  • 驱动大功率同步整流FET
  • 2V至26V电源输入范围
  • 可调节开关频率(最大值为600kHz)
  • 输出过压和欠压保护
  • 软启动和软关断
  • 内置自举二极管
MAX17409
单相Quick-PWM GPU控制器
MAX17409:引脚配置
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
评估套件

MAX17409EVKIT

MAX17409评估板

特性和优点

  • 单相、快速响应Quick-PWM™
  • 增益可调的有源电压定位—独立于直流电源和瞬变控制
  • 高速、高精度和高效率特性
  • 只需少数大尺寸输出电容
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0.3375V至1.1250V输出电压范围(6位DAC)
  • 可输出14A负载电流
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪(PWRGD)指示
  • 热故障(/VRHOT)输出
  • 输出过压、欠压故障保护
  • 28引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17409评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的单相NVIDIA®图形处理器供电电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或5V系统电源电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源。MAX17409评估板符合NVIDIA的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17409评估板具有增益可调的有源电压定位功能,降低了功耗以及对大体积输出电容的要求。一个内部运放提供DAC缓冲输出并精确控制所有输出电压瞬变的摆率,包括VID码之间的转换、启动和关断。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使电池浪涌电流降至最低。

MAX17409提供欠压故障、过压故障以及热过载保护功能。器件还包含电压调节器的电源电压就绪输出(PWRGD)。

完全安装并经过测试的PCB能够从7V至24V电池输入产生0.3375V至1.1250V数字可调输出(6位板载DAC)。每相控制器可提供高达14A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率,具有优异的电源和负载瞬态响应特性。

应用

  • 2至4节Li+电池至处理器核电源转换器
  • 图形处理器核(GPU)电源
  • 笔记本/台式机/服务器
  • 电压定位降压型转换器

MAX17409EVKIT
MAX17409评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17409的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览