MAX17401

过期

单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH

1相、Intel IMVP-6/6+控制器,理想用于Atom CPU和UMPC设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单相Quick-PWM控制器
  • 在整个输入电压、负载和温度范围内保持±0.5%的VOUT精度
  • 7位IMVP-6 DAC (MAX8796/MAX17401)
  • 5位GMCH DAC
  • 增益可调的有源电压定位技术
  • 精确的压差和电流限制
  • 远端输出和对地检测
  • 可调节的输出电压摆率控制
  • 电源就绪窗比较器
  • 功率检测
  • 温度比较器
  • 驱动大功率同步整流FET
  • 2V至26V电源输入范围
  • 可调节开关频率(600kHz,最大值)
  • 输出过压保护(MAX8796/MAX8797)
  • 欠压和热故障保护
  • 软启动和软关断
  • 内置自举二极管
MAX17401
单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
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
开关稳压器和控制器 2
MAX17028 量产 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
MAX17021 最后购买期限 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览