产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.1V to +5.5V Input Range
  • One 2.90V, 100mA Low IQ LDO
  • One 2.75V, 50mA Low IQ LDO
  • One 2.75V, 20mA Low IQ LDO
  • Low-Noise LDOs
    • <90µVRMS from 10Hz to 100kHz
    • >80dB Crosstalk Isolation at 10kHz
    • >70dB PSRR at 1kHz
  • ±5% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
  • Three 2.5ohm Switched Outputs
  • Current and Thermal Limit
  • Two Undedicated Op Amps Rail-to-Rail CMR Inputs and Outputs
    • >120dB Channel Separation
    • >85dB PSRR at 1kHz
  • 10µA (max) Shutdown Current
MAX1727
GSM蜂窝电话/PCN电话手机RF电源管理IC
MAX1727:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1727的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览