MAX17230

过期

2V至36V、双路同步Buck控制器,集成升压及20μA静态电流

双路同步Buck控制器,宽VIN (2V至42V)和低IQ (20μA)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
    • 简单的外部RC补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计:超紧凑布局
    • 180°错相工作降低输出纹波,支持级联电源
  • 减少DC-DC控制器库存数量
    • 固定输出电压,输出精度为±1% (5V/3.3V);或外部电阻可调(1V至10V)。
    • 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 频率同步输入
  • 降低功耗
    • 效率最高达92%
    • 关断电流仅8μA (典型值)
    • PFM模式下静态电流仅20μA (典型值)
  • 工作可靠
    • 42V输入电压瞬态保护
    • 逐周期限流、热关断
    • 电源过压和欠压锁定
    • 电源就绪监测
    • 通过扩频控制降低EMI辐射
    • 50ns最小导通时间保证2.2MHz时低占空比PWM操作
MAX17230
2V至36V、双路同步Buck控制器,集成升压及20μA静态电流
MAX17230, MAX17231: Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17231EVKIT

MAX17230/MAX17231评估板

特性和优点

  • 双路、同步降压控制器,工作在180°错相,降低开关噪声
  • 预升压控制器,在低电源电压时维持工作
  • 3.5V至36V宽输入电源范围
  • Buck输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调电压
  • 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
  • 通过电阻设定频率:1MHz至2.2MHz
  • 独立使能输入
  • 跳脉冲模式下,85%峰值效率@ 12V输入
  • FSYNC输入和电源就绪输出
  • 经过验证的4层2oz铜PCB布局
  • 演示1937mil x 1702mil方案尺寸
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17231评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路板,用于评估MAX17231带预升压功能的高压、双路同步整流降压控制器。评估板设置为利用3.5V至36V输入电压范围提供5V和3.3V输出电压。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源轨。每路buck电源轨可提供高达5A负载电流。提供各种跳线,帮助评估MAX17231 IC的特性。

应用

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17231EVKIT
MAX17230/MAX17231评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17230的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览