产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Quick-PWM结构
  • 整个输入及负载变化范围内保证±1%的VOUT输出精度
  • 带有输入复用器的5位DAC
  • 精确可调的VOUT摆率控制
  • 0.6V至1.75V的输出可调范围
  • 精确的偏移控制
  • 支持电压定位应用
  • 2V至28V输入电池电压范围
  • 需要一个独立的5V偏置电源
  • 200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz开关频率选择
  • 过压/欠压保护
  • 驱动大电流同步整流FET
  • 700µA (典型值) ICC电源电流
  • 2µA (典型值)关断电流
  • 2V ±1%基准输出
  • 瞬变期间VGATE屏蔽
  • 微型28引脚QSOP封装
MAX1718T
笔记本电脑CPU降压型控制器
MAX1718T:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1718T的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览