MAX17126A

具有VCOM放大器和高压gamma基准的多输出电源,用于LCD TV

高度集成的LCD TV电源IC,带有gamma基准和VCOM运算放大器,有效降低空间和成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8.0V至16.5V输入电源电压范围
  • 可选择开关频率范围(500kHz/750kHz)
  • 电流模式升压调节器
    • 快速负载瞬态响应
    • 高精度输出电压(1.0%)
    • 内置20V、4.2A、100mΩ MOSFET
    • 高效率
    • 可调节软启动
    • 可调节电流门限
    • 可工作在较低占空比(13.2VIN - 13.5V AVDD)
  • 电流模式降压调节器
    • 快速负载瞬态响应
    • 内置20V、3.2A、100mΩ MOSFET
    • 高效率
    • 3ms内部软启动
  • 可调节正电荷泵稳压器
  • 可调节负电荷泵稳压器
  • 内置导通延时可调的高压开关
  • 高速运算放大器
    • ±200mA短路电流
    • 45V/µs摆率
  • 为gamma缓冲器提供高精度基准
    • ±1%反馈电压
    • 负载电流可达30mA
    • 60mA下压差低至0.5V
  • 外部p沟道栅极控制用于AVDD上电排序
  • PGOOD比较器
  • 输入欠压锁定和热过载保护
  • 48引脚、7mm x 7mm薄型QFN封装
MAX17126A
具有VCOM放大器和高压gamma基准的多输出电源,用于LCD TV
MAX17126/MAX17126A Functional Diagram MAX17126/MAX17126A Circuit Diagram MAX17126/MAX17126A Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17126A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览