MAX17122
预发布升压/降压型调节器、栅极驱动电荷泵、boost-buck调节器,用于TV TFT LCD显示器
用于LCD HDTV供电的高性能集成IC,提供高效率和最少的外部元件数量
概述
- 8V至16.5V工作电压范围
- 750kHz开关频率
- 22V内置开关的高性能升压调节器
- 快速负载瞬态响应
- 电流模式PWM
- 100mΩ、3.9A nMOS开关
- 电容可调节软启动
- 具有高压应力
- 驱动外部pMOS关断开关
- 22V内置开关的降压调节器
- 精度为1%的3.3V预置输出电压或可调输出(Dual Mode™)
- 电流模式PWM
- 200mΩ、2.5A nMOS开关
- 电容可调的电源就绪指示输出
- 36V内置开关的boost-buck调节器
- 温度补偿输出
- 可编程固定电平,由温度控制瞬态变化
- 电流模式PWM
- 200mΩ、1.8A pMOS开关
- 正电荷泵线性稳压控制器
- 精度为1%的可调节输出电压
- 采用外部pnp晶体管
- 调节开关节点驱动的电荷泵倍压器
- 电源就绪输出
- 负线性稳压控制器
- 精度为1.5%的可调节输出电压
- 采用外部npn晶体管
- 所有输出均具有软启动
- 可调节上电顺序
- 所有输出均提供可重新启动的超时输出故障保护
- 闭锁热关断保护
- 40引脚、6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX17122多输出电源IC可提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD) TV板所需的全部电源。器件工作在8V至16.5V输入电压,优化用于直接采用12V稳压电源供电的LCD TV面板。器件包括一路22V内置开关的降压调节器,用于数字逻辑电路供电;一路22V内置开关的升压调节器,用于为TFT源极驱动器供电;一路带温度补偿的36V内置开关boost-buck调节器,可以根据外部NTC热敏电阻检测到的温度对负电压输出进行调节。这三个调节器均采用高效率、固定频率工作方式。较高的工作频率允许采用小尺寸电感和电容,从而得到更紧凑的方案。
MAX17122包括正电荷泵线性稳压控制器,可采用外部pnp双极型结晶体管(BJT)构成典型的稳压电荷泵倍压电路,为LCD栅极驱动器提供正电源电压。栅极驱动器的负电源电压可以从boost-buck调节器输出与地之间线性产生,将一个外部npn BJT接地并连接一个小旁路电容即可实现。
其它功能包括:可由外部电容调节的漏极开路、电源就绪指示输出,用于监测降压型调节器的反馈端;一路简单的非同步输出,用于监测正电荷泵线性稳压器的反馈端。升压调节器可支持高压输出。GATE输出直接驱动外部p沟道MOSFET,为升压输出提供真关断(True Shutdown™)功能。
MAX17122采用6mm x 6mm、40引脚薄型QFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- LCD TV板
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论