MAX17114
过期具有VCOM放大器和高压gamma基准的多输出电源,用于LCD TV
高度集成的LCD TV电源IC,带有gamma基准和VCOM运算放大器,有效降低空间和成本
概述
- 8.0V至16.5V输入电源电压范围
- 可选择开关频率(500kHz/750kHz)
- 电流模式升压调节器
- 快速负载瞬态响应
- 高精度输出电压(1.0%)
- 内置20V、3.5A、100mΩ MOSFET
- 高效率
- 可调节软启动
- 可调节电流门限
- 可工作在较低占空比(13.2VIN - 13.5V AVDD)
- 电流模式降压调节器
- 快速负载瞬态响应
- 内置20V、3.2A、120mΩ MOSFET
- 高效率
- 3ms内部软启动
- 可调节正电荷泵稳压器
- 可调节负电荷泵稳压器
- 导通延时可调的内置高压开关
- 高速运算放大器
- ±200mA短路电流
- 45V/µs摆率
- 为gamma缓冲器提供高精度基准
- ±0.5%反馈电压
- 负载电流可达30mA
- 60mA下压差低至0.5V
- 外部p沟道栅极控制用于AVDD排序
- XAO比较器
- 输入欠压锁定和热过载保护
- 48引脚、7mm x 7mm薄型QFN封装
MAX17114能够从12V稳压输入产生薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD) TV面板所需的全部供电电压。该器件包括降压型调节器和升压型调节器、正负电压电荷泵、运算放大器、高精度高压gamma基准以及高压开关控制模块。MAX17114工作在8V至16.5V输入电压范围,经过优化适用于直接采用12V供电的LCD TV面板。
升、降压开关调节器内置功率MOSFET,并可工作在较高频率,允许采用小尺寸电感和电容,从而获得结构紧凑的解决方案。升压调节器为TFT源极驱动器供电、降压调节器为系统逻辑电路供电。两个开关调节器都采用固定频率电流模式控制架构,提供快速负载瞬态响应,且易于补偿。具有限流功能的内部开关和输出故障关断功能可以在故障状态下保护升压、降压电源。MAX17114具有软启动功能,可以限制启动过程的浪涌电流。此外,MAX17114还集成了用来驱动外部p沟道MOSFET的控制模块,用于源极驱动器电源排序。
正、负电压电荷泵调节器为TFT栅极驱动器供电,两路输出电压均可通过外部电阻分压器调节。逻辑控制的高压开关模块提供正向栅极驱动电压控制。MAX17114包括一个大电流运算放大器,用于驱动LCD背板(VCOM)。该放大器具有大输出电流(±200mA)、高摆率(45V/µs)、宽频带(20MHz)以及满摆幅输出等特性。
MAX17114还具有高精度、高压、可调节电压基准,用于gamma校准。
MAX17114采用小尺寸(7mm x 7mm)、超薄(0.8mm)、48引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- LCD TV板
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17114的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论