MAX17102

过期

内置开关的boost调节器,带有扫描驱动器、运算放大器、LDO和VCOM校准器

集成PMIC,提供小尺寸、低成本的GIP LCD板方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V至6V IN电源电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压调节器
    • 快速瞬态响应
    • 高精度基准电压(1.5%)
    • 内置20V、3.5A、120mΩ MOSFET
    • 高效率(> 85%)
    • 可调节软启动
    • 可调固定开关频率
  • 大电流18V输出缓冲器
    • 150mA (典型值)输出短路电流
    • 45V/µs摆率
    • -3dB带宽为20MHz
    • 满摆幅输入和输出
  • 高压扫描驱动器
    • +35V至-10V输出
  • 可编程VCOM校准器
    • 7位可调节吸电流输出
    • 串行接口
    • 非易失调节存储器
  • VCOM输出温度补偿
    • 可编程的补偿斜率
    • 可编程的失调
    • 可编程的补偿起始点
  • 热过载保护
  • 48引脚、7mm x 7mm、薄型QFN封装
MAX17102
内置开关的boost调节器,带有扫描驱动器、运算放大器、LDO和VCOM校准器
MAX17102: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览