MAX17101

过期

双通道Quick-PWM、降压型控制器,具有低功耗LDO和RTC电源

高度集成并完全符合笔记本电脑主电源的需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路Quick-PWM
  • 内置100mA 5V或可调线性稳压器
  • 独立的LDO旁路输入
  • 内部自举二极管
  • 次级反馈输入保持电荷泵工作
  • 3.3V 5mA RTC供电电源(常开)
  • OUT1:5V或1.5V固定值或0.7V可调反馈
  • OUT2:3.3V或1.05V固定值或动态调节
  • 第二路输出转换器带有0至2V REFIN2动态输入
  • 2V ±1% 50µA基准
  • 输入范围为6V至24V (最大值28V)
  • 超声模式
  • 独立的SMPS及LDO使能控制
  • 独立的SMPS电源就绪输出
  • 所需元件数最少
MAX17101
双通道Quick-PWM、降压型控制器,具有低功耗LDO和RTC电源
MAX17101:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览