MAX17094
过期内置开关的boost调节器,集成7通道驱动器、VCOM校准、运算放大器和LDO
单芯片电源IC,集成电平转换器和可编程VCOM,适用于笔记本电脑LCD
概述
- 1.8V至5.5V输入电源电压范围
- 450kHz至1.2MHz频率可调的电流模式升压调节器
- 快速瞬态响应
- 集成14V、2.5A、150mΩ MOSFET
- 高效率(> 85%)
- 低压差线性稳压器
- 高精度输出电压(2.0%)
- 内部数字软启动
- 高性能运算放大器
- 200mA输出短路电流
- 45V/µs摆率
- 20MHz的-3dB带宽
- 满摆幅输入和输出
- 高压驱动器
- +30V至-10V输出
- I²C可编程VCOM校准器
- 7位可调电流吸入输出
- 非易失IVR存储器
- 热过载保护
MAX17094带有高性能升压调节器、250mA低压差(LDO)线性稳压器、高速运算放大器、带非易失存储器和I²C接口的数字可调VCOM校准器件、以及七路集成高压电平转换器。器件经过优化,适合薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用。
升压DC-DC转换器是一款电流模式调节器,为面板源极驱动IC提供稳定的电源电压。电流模式架构能够为源极驱动器的典型脉冲负载提供快速瞬态响应。器件具有高开关频率,可通过单个电阻在450kHz至1.2MHz之间设置,允许采用小尺寸电感和陶瓷电容。升压调节器的软启动时间受控于内部10ms数字定时器,无需任何外部元件;如果需要时,可以增加一个外部电容对软启动时间进行调节。
低压LDO线性稳压器可提供至少250mA的输出电流。输出电压精度在±2%以内。
高压电平转换扫描驱动器设计用于面板玻璃上带有行驱动器的面板。七路输出的摆幅介于+30V至-10V之间,可快速驱动容性负载。
高性能运算放大器设计用于驱动LCD背板,具有20MHz的带宽、45V/µs的摆率以及150mA的输出电流。
可编程VCOM校准器外部连接至VCOM放大器的电阻分压器,可吸入可编程电流用于调节VCOM电压。内部7位数模转换器(DAC)控制吸入电流。DAC与AVDD成比例,在所有工作条件下保证单调性。校准器还带有非易失存储器件(IVR),用于存储所需的VCOM电压。2线I²C接口简化了量产设备。
MAX17094采用48引脚、6mm x 6mm TQFN封装,最大厚度为0.8mm,适用于轻薄LCD面板。
应用
- 笔记本电脑显示器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17094的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论